chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
NI20-K40SR-AP6X | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
NI20-K40SR-AP6X
Nr katalogowy 16026
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
20
Wymiary konstrukcji
Ø 40mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
20
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
496,20 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI20-K40SR-AP6X
Pozycja ogółem
496,20 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie