chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik indukcyjny
BI5U-Q08-AP6X2-0.5XOR-RS4
Nr katalogowy 1608925
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
447,30 zł
Pozycja ogółem
447,30 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
0.5
Kolor przewodu
Pomarańczowy
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Zamak
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5
Wymiary konstrukcji
32 x 20 x 8 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI5U-Q08-AP6X2-0.5XOR-RS4