chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
NI15-P30SR-AN6X | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
NI15-P30SR-AN6X
Nr katalogowy 16204
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
ABS
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI15-P30SR-AN6X
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
498,24 zł
Pozycja ogółem
498,24 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie