chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik indukcyjny
NI20-CK40-AP6X2-H1141
Nr katalogowy 16252
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
332,67 zł
Pozycja ogółem
332,67 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF20-V0
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
20
Wymiary konstrukcji
65 x 40 x 40 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
20
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI20-CK40-AP6X2-H1141