chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu
NI20U-TS12-AN6X2-V1131 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
NI20U-TS12-AN6X2-V1131
Nr katalogowy 1625822
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF30-V0
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
20
Wymiary konstrukcji
80 x 17 x 12 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
20
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI20U-TS12-AN6X2-V1131
W magazynie
Grupa cenowa
E2
Cennik
841,10 zł
Pozycja ogółem
841,10 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie