chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
NI30U-EM30WD-AN6X | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
NI30U-EM30WD-AN6X
Nr katalogowy 1634833
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
2
Kolor przewodu
Biały
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
100
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
30
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
30
W magazynie
Grupa cenowa
E2
Cennik
515,05 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI30U-EM30WD-AN6X
Pozycja ogółem
515,05 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie