chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
NI10U-EM12WD-AP6X-H1141/3GD | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
NI10U-EM12WD-AP6X-H1141/3GD
Nr katalogowy 1634857
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4404 (AISI 316L)
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
100
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
10
Wymiary konstrukcji
M12 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
10
W magazynie
Grupa cenowa
E2
Cennik
529,32 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI10U-EM12WD-AP6X-H1141/3GD
Pozycja ogółem
529,32 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie