chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BI5U-M18-AN6X | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
BI5U-M18-AN6X
Nr katalogowy 1635120
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
346,94 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
2
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Temperatura otoczenia min. (°C)
-30
Temperatura otoczenia maks. (°C)
85
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI5U-M18-AN6X
Pozycja ogółem
346,94 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie