chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik indukcyjny
NI15U-M18-AN6X-H1141
Nr katalogowy 1635335
W magazynie
Grupa cenowa
E2
Cennik
418,26 zł
Pozycja ogółem
418,26 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI15U-M18-AN6X-H1141