chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik indukcyjny
BI5U-S18-AN6X-H1141
Nr katalogowy 1635620
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
349,99 zł
Pozycja ogółem
349,99 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
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
PBT-GF30
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI5U-S18-AN6X-H1141