chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik indukcyjny
NI8U-EG12SK-AP6X
Nr katalogowy 1644400
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
385,14 zł
Pozycja ogółem
385,14 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI8U-EG12SK-AP6X
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4301 (AISI 304)
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
8
Wymiary konstrukcji
M12 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
8