chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik indukcyjny
BI6U-MT12-IOL6X2-H1141
Nr katalogowy 1644874
W magazynie
Grupa cenowa
E2
Cennik
488,05 zł
Pozycja ogółem
488,05 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
6
Wymiary konstrukcji
M12 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, PNP/NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
6
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI6U-MT12-IOL6X2-H1141