chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
NI2-Q6.5-AP6-0.1-FS4.4X3/S304 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik indukcyjny
NI2-Q6.5-AP6-0.1-FS4.4X3/S304
Nr katalogowy 1650048
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
762,65 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla
0.1
Kolor przewodu
Szary
Wykonanie
Zestaw do kontroli napinaczy
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF20-V0
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
2
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
2
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI2-Q6.5-AP6-0.1-FS4.4X3/S304
Pozycja ogółem
762,65 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie