chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BI10-EG30-Y1X/S100 7M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
BI10-EG30-Y1X/S100 7M
Nr katalogowy 4012005
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
7
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4301 (AISI 304)
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
100
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
10
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
, NAMUR
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
10
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
603,19 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI10-EG30-Y1X/S100 7M
Pozycja ogółem
603,19 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie