chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BI10-P30SK-Y1X | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
BI10-P30SK-Y1X
Nr katalogowy 40410
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA12-GF30
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
10
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
, NAMUR
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
10
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
388,20 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI10-P30SK-Y1X
Pozycja ogółem
388,20 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie