chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik indukcyjny
NI35U-CK40-ADZ30X2-B3131
Nr katalogowy 4280430
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
587,91 zł
Pozycja ogółem
587,91 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
1/2”
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF20-V0
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
AC/DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
35
Wymiary konstrukcji
65 x 40 x 40 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, 2-przewodowy
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
35
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI35U-CK40-ADZ30X2-B3131