chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
NI4-DSU35-2ADZ30X2 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
NI4-DSU35-2ADZ30X2
Nr katalogowy 4290000
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
2 × styk NO
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
czujnik podwójny dla napędów obrotowych
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PP-GF30
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
AC/DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
4
Wymiary konstrukcji
59 x 60 x 35.4 mm
Funkcja wyjścia
2 × styk NO, 2-przewodowy
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
4
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
896,63 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI4-DSU35-2ADZ30X2
Pozycja ogółem
896,63 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie