chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik indukcyjny
NI15-M30-AZ3X/S120
Nr katalogowy 4316506
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
890,52 zł
Pozycja ogółem
890,52 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI15-M30-AZ3X/S120
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
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
120
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
AC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
Styk NO, 2-przewodowy
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15
Utwórz zapytanie