chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik indukcyjny
NI4-EG08-AG41X
Nr katalogowy 4561000
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
359,67 zł
Pozycja ogółem
359,67 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI4-EG08-AG41X
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
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4427 SO
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
4
Wymiary konstrukcji
M8 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO, 2-przewodowy
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
4
Utwórz zapytanie