chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
NI20-M30-VP6X-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
NI20-M30-VP6X-H1141
Nr katalogowy 4590612
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
20
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
20
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
507,92 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI20-M30-VP6X-H1141
Pozycja ogółem
507,92 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie