chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BI1U-EH04-AP6X-V1331 | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik indukcyjny
BI1U-EH04-AP6X-V1331
Nr katalogowy 4602113
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Gładki cylinder
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4427 SO
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
Ø 4mm
Znamionowy zakres detekcji (mm)
1
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
1
W magazynie
Grupa cenowa
E2
Cennik
486,52 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI1U-EH04-AP6X-V1331
Pozycja ogółem
486,52 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę