chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BI1U-EG05-AP6X | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik indukcyjny
BI1U-EG05-AP6X
Nr katalogowy 4602116
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
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4427 SO
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
1
Wymiary konstrukcji
M5 x 0.5
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
1
W magazynie
Grupa cenowa
E2
Cennik
448,83 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI1U-EG05-AP6X
Pozycja ogółem
448,83 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie