chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BI3-M08-VN6X-H1341 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
BI3-M08-VN6X-H1341
Nr katalogowy 4602826
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
3
Wymiary konstrukcji
M8 x 1
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
3
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
577,53 zł
Pozycja ogółem
577,53 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI3-M08-VN6X-H1341
Utwórz zapytanie