chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
NI3-M08-VN6X-V1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
NI3-M08-VN6X-V1141
Nr katalogowy 4602864
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Stopień ochrony
IP67
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
M8 x 1
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI3-M08-VN6X-V1141
Pozycja ogółem
500,76 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
W magazynie
Cennik
500,76 zł
Utwórz zapytanie