chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik indukcyjny
NI3-EH6.5K-AN6X-V1131
Nr katalogowy 4610320
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
452,90 zł
Pozycja ogółem
452,90 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI3-EH6.5K-AN6X-V1131
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4305 (AISI 303)
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
3
Wymiary konstrukcji
Ø 6.5mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
3