chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BI1.5-EH6.5K-AP6X | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
BI1.5-EH6.5K-AP6X
Nr katalogowy 4610540
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
2
Kolor przewodu
Szary
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4305 (AISI 303)
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
1.5
Wymiary konstrukcji
Ø 6.5mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
1.5
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
397,88 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI1.5-EH6.5K-AP6X
Pozycja ogółem
397,88 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie