chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik indukcyjny
NI6U-EH6.5-RP6X-V1131
Nr katalogowy 4635832
W magazynie
Grupa cenowa
E2
Cennik
488,55 zł
Pozycja ogółem
488,55 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI6U-EH6.5-RP6X-V1131
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Funkcja elementu przełączającego
styk NZ
Wykonanie
Gładki cylinder
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Wykonanie obudowy
1.4427 SO
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
6
Wymiary konstrukcji
Ø 6.5mm
Funkcja wyjścia
styk NZ, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
6