chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik indukcyjny
BI5-G18SK-AN6X
Nr katalogowy 46421
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
486,52 zł
Pozycja ogółem
486,52 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI5-G18SK-AN6X
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO, NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5