chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik indukcyjny
NI15-G30SK-AP6X
Nr katalogowy 46482
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
540,02 zł
Pozycja ogółem
540,02 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI15-G30SK-AP6X
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
CuZn
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15
Utwórz zapytanie