chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik indukcyjny
NI5-P12SK-AP6X
Nr katalogowy 46537
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
445,26 zł
Pozycja ogółem
445,26 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
NI5-P12SK-AP6X
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA12-GF30
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5
Wymiary konstrukcji
M12 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Warunki montażowe
Niepowierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5