chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BI5-P18SK-AP6X | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik indukcyjny
BI5-P18SK-AP6X
Nr katalogowy 46565
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA12-GF30
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Komora zacisku
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
465,13 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki indukcyjne
BI5-P18SK-AP6X
Pozycja ogółem
465,13 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie