chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
CMVT-QR20-IOLX3-0.3-RS4 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik drgań i temperatury
CMVT-QR20-IOLX3-0.3-RS4
Nr katalogowy 100029966
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Długość kabla (m)
0.3
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Ultem
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
85
Funkcja
Czujnik drgań/temperatury
Zakres pomiarowy
-40…85 °C
Wymiary konstrukcji
71.6 x 62.6 x 20 mm
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony
IP68, IP69K
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1013,81 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki monitorowania stanu
CMVT-QR20-IOLX3-0.3-RS4
Pozycja ogółem
1013,81 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie