chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik pola magnetycznego
CMMT-QR20-IOL6X3-H1141
Nr katalogowy 100041125
W magazynie
Grupa cenowa
D2
Cennik
1294,00 zł
Pozycja ogółem
1294,00 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68, IP69K
Funkcja elementu przełączającego
Programowalne
Wykonanie
Prostopadłościenny
Sposób detekcji
bezkontaktowo
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
Ultem
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Funkcja
Czujnik pola magnetycznego
Napięcie zasilania
DC
Zakres pomiarowy
-25…70 °C
Funkcja wyjścia
Programowalne, IO-LinkTryb SIO
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony
IP68, IP69K
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki monitorowania stanu
CMMT-QR20-IOL6X3-H1141