chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
QM30VT2-QP | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik drgań i temperatury
QM30VT2-QP
Nr katalogowy 3807969
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
0.15
Wykonanie
Prostopadłościenny
Protokół komunikacyjny
Modbus RTU, RS485
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Aluminium
Wykonanie obudowy
AL
Min. temperatura otoczenia (°C)
-40
Maks. temperatura otoczenia (°C)
105
Funkcja
Czujnik drgań
Podłączenie anteny
Brak modułu radiowego
Wymiary konstrukcji
30 x 13.25 x 30 mm
Kluczowe cechy
Protokół komunikacyjny
Modbus RTU, RS485
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony
IP67
W magazynie
Grupa cenowa
F3
Cennik
1563,50 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki monitorowania stanu
QM30VT2-QP
Pozycja ogółem
1563,50 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie