chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik pojemnościowy
BCE8-QP08-AP6X
Nr katalogowy 100016730
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
316,37 zł
Pozycja ogółem
316,37 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
2
Certyfikaty
UL
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PP
Min. temperatura otoczenia (°C)
-30
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Measuring principle
Pojemnościowe
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
8
Wymiary konstrukcji
34 x 16 x 8 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
8
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pojemnościowe
BCE8-QP08-AP6X