chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BC2-EM08-UN8X-V1131 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik pojemnościowy
BC2-EM08-UN8X-V1131
Nr katalogowy 100021820
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
NO/NC (wstępne ustawienia NO)
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Medium
liquids, Towary masowe
Sposób detekcji
kontakt z medium
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Temperatura medium min. (°C)
-25
Temperatura medium maks. (°C)
70
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Measuring principle
Pojemnościowe
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
2
Wymiary konstrukcji
M8 x 1
Funkcja wyjścia
NO/NC (wstępne ustawienia NO), NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
2
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
819,20 zł
Pozycja ogółem
819,20 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pojemnościowe
BC2-EM08-UN8X-V1131
Utwórz zapytanie