chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
Turck
search
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BCE10-S30-VP6X | TURCK - Twoj Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik pojemnościowy
BCE10-S30-VP6X
Nr katalogowy 100026660
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Długość kabla (m)
2
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Stopień ochrony
IP65
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA12-GF30, PEI
Temperatura otoczenia min. (°C)
-10
Temperatura otoczenia maks. (°C)
60
Certyfikaty
UL
Measuring principle
Pojemnościowe
Funkcja elementu przełączającego
Styk przełączny
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15
Funkcja wyjścia
Styk przełączny, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
458,51 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pojemnościowe
BCE10-S30-VP6X
Pozycja ogółem
458,51 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Poproś o wycenę