chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik pojemnościowy
BCE10-QF5.5-AP6X2-0.3-PSG3M
Nr katalogowy 100029068
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
263,90 zł
Pozycja ogółem
263,90 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pojemnościowe
BCE10-QF5.5-AP6X2-0.3-PSG3M
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP65
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
0.3
Certyfikaty
UL
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PP
Min. temperatura otoczenia (°C)
-10
Maks. temperatura otoczenia (°C)
60
Measuring principle
Pojemnościowe
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
10
Wymiary konstrukcji
54 x 20.3 x 5.5 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
10
Utwórz zapytanie