chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
BC10-S30-RDZ3X | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik pojemnościowy
BC10-S30-RDZ3X
Nr katalogowy 100029677
W magazynie
Cennik
791,18 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla
2
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA12-GF30, PEI
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Measuring principle
Pojemnościowe
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
AC/DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
, 2-przewodowy
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15
Pozycja ogółem
791,18 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pojemnościowe
BC10-S30-RDZ3X
Utwórz zapytanie