chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
person
Zaloguj się
Czujnik pojemnościowy
BC5-S18-Y1X
Nr katalogowy 20060
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
536,45 zł
Pozycja ogółem
536,45 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pojemnościowe
BC5-S18-Y1X
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Długość kabla (m)
2
Certyfikaty
TIIS, CSA, FM, IECEx, NEPSI, CE, INMETRO, KOSHA, ATEX
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA12-GF30, PEI
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Measuring principle
Pojemnościowe
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
7.5
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
, NAMUR
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
7.5
Strona główna
Produkty
chevron_left
Menu