chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BCT10-S30-UN6X2T-H1151 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik pojemnościowy
BCT10-S30-UN6X2T-H1151
Nr katalogowy 2101600
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO/NZ
Certyfikaty
UL
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Protokół komunikacyjny
IO-Link
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA12-GF30, PEI
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Measuring principle
Pojemnościowe
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
Styk NO/NZ, NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
15
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pojemnościowe
BCT10-S30-UN6X2T-H1151
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
765,19 zł
Pozycja ogółem
765,19 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie