chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BC5-S18-RZ3X | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik pojemnościowy
BC5-S18-RZ3X
Nr katalogowy 2305400
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
styk NZ
Długość kabla
2
Certyfikaty
UL
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PA12-GF30, PEI
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Measuring principle
Pojemnościowe
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
AC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
7.5
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
styk NZ, 2-przewodowy
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
7.5
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
913,95 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pojemnościowe
BC5-S18-RZ3X
Pozycja ogółem
913,95 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie