chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BC5-S18-AZ3X | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik pojemnościowy
BC5-S18-AZ3X
Nr katalogowy 2305500
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
PA12-GF30, PEI
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Measuring principle
Pojemnościowe
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
AC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
7.5
Wymiary konstrukcji
M18 x 1
Funkcja wyjścia
Styk NO, 2-przewodowy
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
7.5
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
913,95 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pojemnościowe
BC5-S18-AZ3X
Pozycja ogółem
913,95 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie