chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BCC10-S30WD-AP4X-H1141 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik pojemnościowy
BCC10-S30WD-AP4X-H1141
Nr katalogowy 2503052
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP69K od przodu, IP67 od tyłu
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Certyfikaty
UL
Wykonanie
Cylindryczne gwintowane
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M12 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
LCP
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
100
Measuring principle
Pojemnościowe
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
10
Wymiary konstrukcji
M30 x 1.5
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
10
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
927,20 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pojemnościowe
BCC10-S30WD-AP4X-H1141
Pozycja ogółem
927,20 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie