chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
Czujnik pojemnościowy
BCF10-Q20L60-RP4X
Nr katalogowy 2504037
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
1074,94 zł
Pozycja ogółem
1074,94 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pojemnościowe
BCF10-Q20L60-RP4X
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
styk NZ
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Measuring principle
Pojemnościowe
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
10
Wymiary konstrukcji
60 x 30 x 20 mm
Funkcja wyjścia
styk NZ, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
10