chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BC8-Q10-RN6X2-0.85-V1131/S90 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik pojemnościowy
BC8-Q10-RN6X2-0.85-V1131/S90
Nr katalogowy 2620114
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
650,06 zł
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
styk NZ
Długość kabla
0.85
Certyfikaty
UL
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PBT-GF30-V0
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Measuring principle
Pojemnościowe
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
8
Wymiary konstrukcji
42 x 25 x 10.8 mm
Funkcja wyjścia
styk NZ, NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
8
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pojemnościowe
BC8-Q10-RN6X2-0.85-V1131/S90
Pozycja ogółem
650,06 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie