chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik pojemnościowy
BC10-QF5.5-AP6X2/S250
Nr katalogowy 2620115
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
470,73 zł
Pozycja ogółem
470,73 zł
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
UL
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PP
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Measuring principle
Pojemnościowe
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
10
Wymiary konstrukcji
54 x 20.3 x 5.5 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
10
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pojemnościowe
BC10-QF5.5-AP6X2/S250