chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik pojemnościowy
BC10-QF5.5-RN6X2
Nr katalogowy 2620128
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
545,11 zł
Pozycja ogółem
545,11 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
styk NZ
Długość kabla (m)
2
Certyfikaty
UL
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PP
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Measuring principle
Pojemnościowe
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
10
Wymiary konstrukcji
54 x 20.3 x 5.5 mm
Funkcja wyjścia
styk NZ, NPN
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
10
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pojemnościowe
BC10-QF5.5-RN6X2