chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
add_shopping_cart
BC5-Q08-AP6X2-V1131/S250 | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Czujnik pojemnościowy
BC5-Q08-AP6X2-V1131/S250
Nr katalogowy 26210
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP68
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Certyfikaty
UL
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Złącze
Typ złącza
Ø 8 mm
Materiał obudowy
Metal
Wykonanie obudowy
Zamak
Temperatura otoczenia min. (°C)
-25
Temperatura otoczenia maks. (°C)
70
Measuring principle
Pojemnościowe
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Napięcie zasilania
DC
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5
Wymiary konstrukcji
32 x 20 x 8 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Złącze
Warunki montażowe
Powierzchniowy
Znamionowy zakres detekcji (mm)
5
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
532,38 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pojemnościowe
BC5-Q08-AP6X2-V1131/S250
Pozycja ogółem
532,38 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie