chevron_left
Menu
Turck
search
Ładowanie
add_shopping_cart
Strona główna
Produkty
person
Zaloguj się
BIM-UNC-AP6X-0.3-PSG3M | TURCK - Twój Globalny Partner w Automatyce Przemysłowej
Czujnik magneto-indukcyjny
BIM-UNC-AP6X-0.3-PSG3M
Nr katalogowy 100001905
home
Home
Loading...
Dane techniczne
Stopień ochrony
IP67
Funkcja elementu przełączającego
Styk NO
Długość kabla (m)
0.3
Kolor przewodu
Szary
Wykonanie
Prostopadłościenny
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Typ złącza
M8 × 1
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Wykonanie obudowy
PP-GF20
Min. temperatura otoczenia (°C)
-25
Maks. temperatura otoczenia (°C)
70
Napięcie zasilania
DC
Wymiary konstrukcji
22 x 4 x 4.6 mm
Funkcja wyjścia
Styk NO, PNP
Obudowa cylindryczna
C-groove cylinder
Kluczowe cechy
Połączenie elektryczne
Kabel ze złączem
Obudowa cylindryczna
C-groove cylinder
W magazynie
Grupa cenowa
E1
Cennik
390,24 zł
home
Turck-Shop
Czujniki
Czujniki pola magnetycznego
BIM-UNC-AP6X-0.3-PSG3M
Pozycja ogółem
390,24 zł
Ilość
−
+
add_shopping_cart
Dodaj do koszyka
Utwórz zapytanie